17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソーラー・リチウム温度計 SN-1100

通常単価(税別)
5,500
税込単価
6,050
通常出荷日:1日目

【特長】・最高・最低温度メモリー付きです。・センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く...

詳細を確認
  • メーカー型番
    SN-1100

型番:

1-7340-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-7340-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
SN-1100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-7340-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,500
( 6,050 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高・最低温度メモリー付きです。
・センサコードにシリコンを使用していますので低温・高温に強く安心です。
・扱いやすい細くフラットなセンサコードです。
【商品仕様】
・型番:SN-1100
・測定範囲:-50.0~90.0℃
・分解能:0.1℃
・電源:太陽電池・リチウム電池(交換可能)の併用
・測定精度(室温23±5℃):0~50℃/±1℃、その他/±2℃
・表示(3桁LCD表示):℃、MAX/最高値・MIN/最低値
・センサー:サーミスタ
・感温部:φ4mm、材質/ステンレス(SUS304)
・シリコンコード:φ1.5×2.5mm、長さ/約1m
・サイズ:104×18×42mm
・重量:65g
・マグネット付き
・付属品:金属板、固定アルミ箔、CR2450リチウム電池(内蔵)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラー・リチウム温度計 SN-1100の型番1-7340-01のページです。 型番1-7340-01に関する仕様情報を記載しております。
ソーラー・リチウム温度計 SN-1100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラー・リチウム温度計 SN-1100
ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100R
ソーラーデジタル温度計 SN-1200
ソーラーデジタル温度計 SN-120
熱研 ソーラーデジタル温度計 SN-100
新ソーラーデジタルサーモ SN-1100
メーカーアズワン熱研三商熱研三商三商
通常価格5,5005,5205,0006,0006,0005,500
通常出荷日1日目6日目1日目6日目2日目2日目
メーカー型番SN-1100-----

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト