17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアPUコート手袋【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,553
税込単価
3,908

【特長】・長いカフ部で袖口を被う事で、袖口からのゴミの落下を防止します。

詳細情報を確認する
  • 全長 (mm)
    270
  • 材質
    ナイロン100%、コーティング部/PU(ポリウレタン)
  • サイズ
    L
  • タイプ
    ロングタイプ
  • 色(手首部)
    グレー
  • 特長
    指先コート

型番:

1-7174-02
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    1-7174-02の仕様・寸法情報

    全長(mm)
    270
    材質
    ナイロン100%、コーティング部/PU(ポリウレタン)
    サイズ
    L
    タイプ
    ロングタイプ
    色(手首部)
    グレー
    特長
    指先コート

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-7174-02
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,553
    ( 3,908 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・長いカフ部で袖口を被う事で、袖口からのゴミの落下を防止します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アズピュアPUコート手袋の型番1-7174-02のページです。 型番1-7174-02に関する仕様情報を記載しております。
    アズピュアPUコート手袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アズピュアPUコート手袋
    クリーンノールネオプレン手袋 100枚入
    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップ3双組
    アズピュアPUクール手袋 ハイグリップタイプ 手の平コート
    アズピュア黒色PU手袋 オーバーロック・ポリエステル製 手の平コート
    アズピュアロングニトリル手袋Ⅱ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格3,5536,7909302,3602,16017,081
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    全長(mm)270300---約400
    材質ナイロン100%、コーティング部/PU(ポリウレタン)ネオプレンゴム(パウダーフリー)-ポリエステル100%、コーティング部/PU(ポリウレタン)ポリエステル100%、コーティング部/PU(ポリウレタン)NBR(ニトリルゴム)
    サイズL-----
    タイプロングタイプ左右兼用-手の平コート手の平コート-
    色(手首部)グレー-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました