17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

生物顕微鏡用 交換ハロゲン球 6V/20W MIC-203

通常単価(税別)
952923
税込単価
1,0471,015
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【商品仕様】・型番:MIC-203・交換ハロゲン球 6V 20W

    型番:

    1-7060-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-7060-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-7060-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    952923
    ( 1,015 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:MIC-203
    ・交換ハロゲン球 6V 20W

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    生物顕微鏡用 交換ハロゲン球 6V/20W MIC-203の型番1-7060-11のページです。 型番1-7060-11に関する仕様情報を記載しております。
    生物顕微鏡用 交換ハロゲン球 6V/20W MIC-203のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    生物顕微鏡用 交換ハロゲン球 6V/20W MIC-203
    顕微鏡交換用ランプ 6V 15W
    交換レンズ
    実体顕微鏡用LED照明装置 MIC-199
    プラノレンズ生物顕微鏡
    レンズ L-600-6
    メーカーアズワンアズワンGOKOカメラアズワンアズワンホーザン
    通常価格95285048,296 -28,8035,720 -25,610
    通常出荷日在庫品1日目1日目5日目〜在庫品1日目1日目〜3日目

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト