ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LEDポケットルーペ(スポット照射可)

通常単価(税別)
2,800
税込単価
3,080
通常出荷日:1日目

【特長】・観察箇所をスポット照射できます。 ・2枚重ねて使用すると10倍レンズに。【商品仕様】・型番:...

詳細を確認

型番:

1-6956-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6956-01の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
1-6956-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,800
( 3,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・観察箇所をスポット照射できます。
・2枚重ねて使用すると10倍レンズに。
【商品仕様】
・型番:SL-47
・材質:レンズ/PMMA(アクリル)、本体/ABS樹脂
・照明:白色LED高輝度ライト×1
・サイズ:60×31×25mm
・電源:LR726電池×4個(テスト用付属)
・重量:26g
・キーホルダー付き
・倍率:4・6・10×(2枚重ね時)
・レンズ径:φ23mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDポケットルーペ(スポット照射可)の型番1-6956-01のページです。 型番1-6956-01に関する仕様情報を記載しております。
LEDポケットルーペ(スポット照射可)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDポケットルーペ(スポット照射可)
LEDポケットルーペ SL-47(4倍&6倍)
LEDライト付ポケットルーペ
LEDポケットルーペ SLシリーズ
ポケット型ルーペ
LEDポケット顕微鏡
メーカーアズワンエンジニア池田レンズ工業エンジニアシンワ測定ギガ・セレクション
通常価格2,8003,0818,7872,239 -1,405 -2,200
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目2日目4日目〜3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト