17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水型デジタル温度計 CTシリーズ

通常単価(税別)
15,61518,337
税込単価
17,17720,171
通常出荷日:1日目

【特長】・本体もセンサーもじゃぶづけ丸洗いOK!・温度計本体は、水の中に落としても安心、粉塵が内部に侵...

詳細を確認
  • サイズ
    70×40.5×180mm
  • 分解能
    0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(その他)
  • サンプリング
    3回/秒
  • センサータイプ
    K熱電対
  • 測定範囲(℃)
    -199.9~+1370
  • 本体測定精度
    -199.9~-0.1℃/±(0.1%rdg+0.6)℃、0.0~+100.0℃/±(0.1%rdg+0.3)℃、+100.1~+199.9℃/±(0.2%rdg+0.3)℃、+200~+1370℃/±(0.2%rdg+0.5)℃
  • 電源
    単4(1.5V)乾電池×4個(テスト用付属)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • メーカー型番

  • 商品詳細種別

  • 機能

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

メーカー型番

商品詳細種別

機能

最小発注数量
CT-5100WP
-
MAX/MINメモリ表示、ホールド、オートパワーオフ(60分・解除可)
1個
CT-5200WP
タイマー機能付
アラート(HACCP機能)、簡易記録(200件)、時計・タイマー、MAX/MINメモリ表示、ホールド、オートパワーオフ(60分・解除可)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,615
( 17,177 )
1日目
18,337
( 20,171 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体もセンサーもじゃぶづけ丸洗いOK!
・温度計本体は、水の中に落としても安心、粉塵が内部に侵入しないIP67準拠です(専用防水センサーを接続時)。
・抗菌樹脂、大型液晶(文字高18mm)を採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水型デジタル温度計 CTシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水型デジタル温度計 CTシリーズ
防水温度計"CT-5000WPシリーズ" K熱電対タイプ
防水デジタル温度計 WTシリーズ
デジタル温度計 防水防滴タイプ TX10シリーズ
デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300
T字型中心温度計
メーカーアズワンカスタムアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,615-17,60017,897 -22,000 -13,445 -21,924 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜
サイズ70×40.5×180mm-70×40×175mm151×56×33mm(突起部除く)-145×38×195mm
分解能0.1℃(-199.9~+199.9℃)、1℃(その他)-0.1℃(-19.9~199.9℃)、1℃(左記以外)-0.1/1℃(切り替え式)0.1℃
サンプリング3回/秒-----
センサータイプK熱電対---K熱電対-
測定範囲(℃)-199.9~+1370--K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング