17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーフィルター メンブレンエアドライヤ

通常単価(税別)
70,21677,761
税込単価
77,23885,537
通常出荷日:10日目~12日目

【特長】・圧縮空気中のゴミと油分を除去し、圧力を制御します・マイクロミストセパレーター、メンブレンエア...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • 詳細タイプ
    エアーフィルター
  • 構成
    メンブレンエアードライヤー
  • 入口空気圧力 (Mpa)
    0.3~0.85
  • 使用流体
    圧縮空気
  • 出口空気大気圧露点
    -20℃(入口空気流量料125L/min、出口空気流量100L/min、バージ空気流量25L/min、入口空気圧力0.7MPa、温度25℃時)

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 接続口径(mm)

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内
    • 12日以内

型番リスト

表示件数

接続口径

(mm)

メーカー型番

最小発注数量
Rc1/4
IDG10-02
1個
Rc3/8
IDG10-03
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,216
( 77,238 )
10日目
77,761
( 85,537 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気中のゴミと油分を除去し、圧力を制御します
・マイクロミストセパレーター、メンブレンエアードライヤーをL型ブラケット付きスペーサーを用いて取り付ける事により、さらにクリーンで乾燥したエアーを得る事ができます

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーフィルター メンブレンエアドライヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーフィルター メンブレンエアドライヤ
二方・三方コック
アズフロン YK接続ハーフオネジコック
サニタリーバタフライバルブ(ショート面間) CBE-Sシリーズ
グローブバルブ(ステンレス) UCLシリーズ
サニタリーバタフライバルブ(SUS316L) CBS-S3シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格70,216-16,931 -21,800 -34,742 -8,560 -37,628 -
通常出荷日10日目〜1日目12日目〜10日目10日目〜10日目〜
商品タイプその他その他その他その他その他その他
その他オプションオプション----
詳細タイプエアーフィルターコック袋ナット:テーパー収縮シール方式サニタリーバタフライバルブグローブバルブサニタリーバタフライバルブ
構成メンブレンエアードライヤー-----
入口空気圧力(Mpa)0.3~0.85-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング