ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・ダイアフラム型ですので無音無震動です。
・100V電源で使用でき、長時間の連続運転に耐え保守も容易です。
【商品仕様】
・型番:DA-15D
・吐出空気量:12/15(L/min)
・排気速度(L/min):12/15
・到達圧力(kPa):6.65
・吸気口径(OD)×(ID)mm:9×5
・サーマルプロテクター内蔵
・電源:100V 50/60Hz
・サイズ(mm):125×203×182
・重量(kg):3.9
・接ガス部材質:ポンプヘッド/アルミダイキャスト、バルブ/フッ素ゴム、ダイアフラム/NBR(ニトリルゴム)