17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

精密圧力調整器 GFシリーズ 1-6666-11

精密圧力調整器 GFシリーズ

通常単価(税別)
23,000
税込単価
25,300
通常出荷日:1日目

【特長】・ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。

  • 詳細
    GFシリーズ
  • 材質
    本体/真鍮、弁シート/ふっ素樹脂(R) またはダイフロン(R)、ダイヤフラム/ニトリルゴム・ふっ素樹脂(R)

型番:

1-6666-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6666-11の仕様・寸法情報

詳細
GFシリーズ
材質
本体/真鍮、弁シート/ふっ素樹脂(R) またはダイフロン(R)、ダイヤフラム/ニトリルゴム・ふっ素樹脂(R)
タイプ
ボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式
継手
入口/W22右袋ナット、出口/φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)
使用圧力
入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
流量
25L/min
型番
GF1-2506-RN-V
重量
1.5kg
対応ガス
Ar
側圧力計
入力側圧力計/25MPa、出力側圧力計/0.6MPa
メーカー型番
GF1-2506-RN-VAR
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 継手

  • 使用圧力

  • 流量

  • 型番

  • 重量

  • 対応ガス

  • 側圧力計

  • メーカー型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6666-11

タイプ

継手

使用圧力

流量

型番

重量

対応ガス

側圧力計

メーカー型番

最小発注数量
ボンベ取り付け型出口バルブ付き1段式
入口/W22右袋ナット、出口/φ6mmホース口またはRc1/4(PT1/4メネジ)
入口/14.8MPa(MAX)、出口/0.4MPa(MAX)
25L/min
GF1-2506-RN-V
1.5kg
Ar
入力側圧力計/25MPa、出力側圧力計/0.6MPa
GF1-2506-RN-VAR
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,000
( 25,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス分析装置用標準・特殊ガス用に開発されたクリーン洗浄・組み立てタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密圧力調整器 GFシリーズの型番1-6666-11のページです。 型番1-6666-11に関する仕様情報を記載しております。
精密圧力調整器 GFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密圧力調整器 GFシリーズ
精密圧力調整器 GSNシリーズ
精密圧力調整器
微圧計 AT3/8x75xシリーズ
圧力トランスミッター
デジタルフォースゲージ用 計測スタンド MX2-500N
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格23,00063,325 -34,00010,600 -28,196259,700
通常出荷日1日目1日目〜1日目7日目16日目19日目
詳細GFシリーズGSシリーズSRS-HS-出力4~20mA計測スタンド
材質本体/真鍮、弁シート/ふっ素樹脂(R) またはダイフロン(R)、ダイヤフラム/ニトリルゴム・ふっ素樹脂(R)本体/ステンレス(SUS316)、弁シート/ふっ素樹脂(R)またはダイフロン(R)、ダイヤフラム/ステンレス(SUS316)・ふっ素樹脂(R)板-株・チャンバー/黄銅、金属ケース/SPC(冷間圧延鋼板)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング