17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリモマスター 専用プローブ

クリモマスター 専用プローブ

通常単価(税別)
58,80070,000
税込単価
64,68077,000
通常出荷日:1日目

【用途】ハンドヘルド風速計に使用することができるプローブです。【特長】風速・風音、湿度を測定することが...

詳細を確認
  • 測定対象
    清浄な空気流
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲

  • 詳細

  • 種類

  • 圧力

  • 型番

  • 表示分解能

  • 動作環境

  • 温度補償精度

  • 応答性

  • 風速応答性

  • 測定範囲風速

  • 測定範囲 圧力

  • 測定精度風速

  • 表示分解能 圧力

  • 応答性風速

  • 圧応答性 圧力

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

詳細

種類

圧力

型番

表示分解能

動作環境

温度補償精度

応答性

風速応答性

測定範囲風速

測定範囲 圧力

測定精度風速

表示分解能 圧力

応答性風速

圧応答性 圧力

商品詳細種別

最小発注数量
風速/0.01~30.0m/s、風温/-20.0~70.0℃、湿度/2.0~98.0%RH
-
プローブ
-
6531-21
-
-
-
-
約1秒
-
-
-
-
-
-
風速、風温、温度センサー(指向性)
1個
風速/0.01~30.0m/s、風温/-20.0~70.0℃
プローブ
-
-
6542-21
-
-
-
約4秒
-
-
-
-
-
-
-
プローブ 風速、風温センサー(針状)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,000
( 77,000 )
1日目
58,800
( 64,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
ハンドヘルド風速計に使用することができるプローブです。
【特長】
風速・風音、湿度を測定することができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

クリモマスター 専用プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリモマスター 専用プローブ
空間線量計 DC-100
WatchGas 酸素濃度計 7192002
精密騒音機
クリモマスター風速計(風速・温度・湿度)
クリモマスター風速計 6501-00
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン日本カノマックスアズワン
通常価格58,800-52,76532,286388,573207,950148,000
通常出荷日1日目1日目1日目10日目4日目1日目
測定対象清浄な空気流γ線酸素(O2)騒音レベルLA・音圧レベルLc/Lp・等価騒音レベルLAeq・時間率騒音レベル最大値Lmax/最小値/L05/L10/L50/L90/L95--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング