17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アネモマスター風速計 MODEL6006-D0

通常単価(税別)
64,567
税込単価
71,024
通常出荷日:1日目

【特長】・温度補償回路を内蔵しています。【商品仕様】・型番:MODEL6006-D0・測定範囲(風速/...

詳細を確認

    型番:

    1-6515-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-6515-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-6515-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    64,567
    ( 71,024 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度補償回路を内蔵しています。
    【商品仕様】
    ・型番:MODEL6006-D0
    ・測定範囲(風速/風温):0.1~20.0m/s/-20~70℃
    ・分解能:風速/0.01m/s(0~9.99m/s)・0.1m/s(10.0~20.0m/s)、風温/0.1℃
    ・精度:風速/±指示値の5%または0.015m/sの大きい方、風温/±1℃
    ・温度補償精度:±指示値の5%または0.015m/sの大きい方(10~40℃の範囲において)
    ・プローブ使用温度範囲:-20~70℃(本体/5~40℃)
    ・電源:単3形電池×4本(テスト用付属)
    ・サイズ:本体/60×34×120mm、プローブ/φ6.1(φ10.6)×205mm(ケーブル/1.5m)
    ・重量:約180g(電池含む)
    ・付属品:延長棒(伸縮式166~909mm)×1本、キャリングケース×1個

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アネモマスター風速計 MODEL6006-D0の型番1-6515-11のページです。 型番1-6515-11に関する仕様情報を記載しております。
    アネモマスター風速計 MODEL6006-D0のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネモマスター風速計 MODEL6006-D0
    風速計(アネモマスター)
    アネモマスター風速計(風速・温度・圧力)
    A&D微風風速計 AD-1641
    風速計(風速・温度)
    デジタル風速計(風速・温度)
    メーカーアズワンケニス日本カノマックスアズワンカスタムカスタム
    通常価格64,56769,102200,00073,50017,22256,329
    通常出荷日1日目6日目3日目8日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング