17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル温湿度計 testo610

通常単価(税別)
30,279
税込単価
33,307
通常出荷日:1日目

【特長】・空調設備・換気システムのチェックに適しています。・露点・湿球温度の演算表示が可能です。【商品...

詳細を確認
  • メーカー型番
    0560 0610

型番:

1-6444-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-6444-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
0560 0610
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-6444-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,279
( 33,307 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空調設備・換気システムのチェックに適しています。
・露点・湿球温度の演算表示が可能です。
【商品仕様】
・型番:testo610
・測定精度:温度/±0.5℃、湿度/±2.5%RH(5~95%RH)
・センサー:湿度/静電容量式、温度/NTCサーミスタ
・ホールド表示・最大/最小値表示機能付き
・サイズ:46×25×119mm
・電源:単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
・重量:47g
・測定範囲(温度/湿度):-10~+50℃/5~95%RH
・分解能(温度/湿度):5~95%RH
・付属品:ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル温湿度計 testo610の型番1-6444-01のページです。 型番1-6444-01に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル温湿度計 testo610のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル温湿度計 testo610
テストー ポータブル温湿度計
ポータブル型非接触温度計
TRUSCO 防滴型ポータブル温湿度計 ウィズモ
デジタル温湿度計
testo605-H1 スティック型温湿度計
メーカーアズワンテストーオプテックストラスコ中山ドリテックアズワン
通常価格30,27926,01440,639 -2,7323,28021,886
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
メーカー型番0560 0610----0560 6053

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング