ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・加速・速度・変位の3モード計測が可能です。
・最大値ホールド機能付きです。
【商品仕様】
・型番:OH-580A
・本体サイズ(mm):72×24×220
・本体重量(g):200(乾電池含む)
・検出方式:実効値検波
・測定精度:FS±5%以内
・表示周期:3回/秒
・電源:単3乾電池×2本(付属)、AC100V(オプション)
・<周波数および計測範囲>
・加速度(ACC1):10?6000Hz、Hi:1.0?199.9m/sec^2、Lo:0.1?19.99m/sec^2
・加速度(ACC2):10?300Hz、Hi:1.0?199.9m/sec^2、Lo:0.1?19.99m/sec^2
・速度(VEL):10?1000Hz、Hi:1.0?199.9mm/sec、Lo:0.1?19.99mm/sec
・変位(DIS):10?1000Hz、Hi:10?1999μm、Lo:1?199.9μm
・■付属品:ピックアップ、ピックアップケーブル、マグネットホルダー、アタッチメント、ハンドストラップ、マイクロドライバー、収納ケース

アズワン
診断機能付振動計 MK-21

アズワン
合格配線チェッカー Z-222

昭和測器
デジタル振動計"デジバイブロ"
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

A-Gas Japan(旧FUSO)
マノメータ FUSO-8230/8205
0通常価格(税別):39,405円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,300円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ単品 AGシリーズ(シャンク付)
5通常価格(税別):2,052円~

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):685円~