17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アネロイド気圧計 SBR151

通常単価(税別)
43,816
税込単価
48,198
通常出荷日:1日目

【特長】・温度補償機能付きの高精度な気圧計です。【商品仕様】・型番:SBR151・サイズ:φ165×5...

詳細を確認

    型番:

    1-6415-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-6415-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-6415-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,816
    ( 48,198 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度補償機能付きの高精度な気圧計です。
    【商品仕様】
    ・型番:SBR151
    ・サイズ:φ165×50mm
    ・目盛範囲(hPa):905~1055
    ・最小目盛:1hPa
    ・精度:±2hPa以内
    ・温度差による誤差:3hPa以内/0~30℃
    ・重量:455g <温度計仕様>
    ・目盛範囲:-30~50℃
    ・最小目盛:1℃
    ・精度:±2℃

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    アネロイド気圧計 SBR151の型番1-6415-01のページです。 型番1-6415-01に関する仕様情報を記載しております。
    アネロイド気圧計 SBR151のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    アネロイド気圧計 SBR151
    アネロイド型気圧計 SBR151
    アネロイド気圧計 SBR121
    アネロイド気圧計 7610-20
    アネロイド気圧計温度計付 7610-20シリーズ
    温度計付きバロメックス気圧計
    メーカーアズワン三商アズワン東京硝子器械アズワン東京硝子器械
    通常価格43,81630,49237,50041,90243,710 -35,242
    通常出荷日1日目3日目1日目39日目8日目〜19日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング