ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
・ホットワイヤ方式を採用していますので微小風速の測定に便利です。
・センサー部が伸縮しますので、高所の測定に便利です。
・測定中のデータをリアルタイムでSDカード(別売)に記憶させることが可能です。
・熱電対センサー(IKシリーズ 別売)を使用することで温度測定も可能です。
【商品仕様】
・型番:WS-03SD
・測定範囲(m/s/℃):0.2~20.0/0~50
・分解能(m/s/℃):0.1/0.1
・重量:約515g
・測定精度:風速/±(5%rdg+1dgt)、温度/±0.8℃
・使用温湿度:0~+50℃、80%RH以下
・サンプリング:任意設定可
・表示:3.5桁液晶表示
・電源:単4電池(1.5V)×6本(テスト用付属)・ACアダプター(別売)
・サイズ:本体/76×38×203mm、センサー/Φ12×250~950mm
・データホールド、最大値・最小値メモリ表示・オートパワーオフ機能付き
・※SDカード・アダプターは別売です。
【特長】
・ホットワイヤ方式を採用していますので微小風速の測定に便利です。
・センサー部が伸縮しますので、高所の測定に便利です。
・測定中のデータをリアルタイムでSDカード(別売)に記憶させることが可能です。
・熱電対センサー(IKシリーズ 別売)を使用することで温度測定も可能です。
【商品仕様】
・型番:WS-03SD
・測定範囲(m/s/℃):0.2~20.0/0~50
・分解能(m/s/℃):0.1/0.1
・重量:約515g
・測定精度:風速/±(5%rdg+1dgt)、温度/±0.8℃
・使用温湿度:0~+50℃、80%RH以下
・サンプリング:任意設定可
・表示:3.5桁液晶表示
・電源:単4電池(1.5V)×6本(テスト用付属)・ACアダプター(別売)
・サイズ:本体/76×38×203mm、センサー/φ12×250~950mm
・データホールド、最大値・最小値メモリ表示・オートパワーオフ機能付き
・※SDカード・アダプターは別売です。

アズワン
静圧管PTS-VT6-170
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

A-Gas Japan(旧FUSO)
SDカード付テスラ/ガウスメーター
0通常価格(税別):58,738円

シンワ測定
デジタル騒音計 最高値ホールド機能付
5通常価格(税別):20,129円

マザーツール
SDカードデータロガ式デジタル熱線式風速・風量計
4通常価格(税別):44,465円

日本カノマックス
KANOMAX アネモマスタースタンダード
0通常価格(税別):109,575円

エスコ
デジタル照度計(気温測定機能付)EA712A-32
0通常価格(税別):6,310円

カネテック
磁束密度計 テスラメータ TM-901
0通常価格(税別):143,500円

本多電子
超音波空中レベル計 小型・軽量
0通常価格(税別):61,000円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~