17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

非接触回転計 RM-2000

通常単価(税別)
28,772
税込単価
31,649
通常出荷日:1日目

【特長】・最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。【商品仕様】・型番:RM-2000・精度:±...

詳細を確認

    型番:

    1-6393-01
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-6393-01の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-6393-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,772
    ( 31,649 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大6桁・99999.9rpmまで測定可能です。
    【商品仕様】
    ・型番:RM-2000
    ・精度:±(0.01%rdg+1dgt)
    ・サンプリング:1.0秒~2.0秒/回
    ・測定距離:50~300mm(反射テープ)
    ・レンジ切り換え:オートレンジ
    ・使用温度:5~+40℃
    ・表示:6桁LCD表示
    ・本体サイズ:58×28×122mm
    ・本体重量:約140g
    ・レンジ:6.0~99999.9rpm
    ・分解能:0.1rpm
    ・付属品:単4電池(1.5V)×4本、反射テープ×10枚

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    非接触回転計 RM-2000の型番1-6393-01のページです。 型番1-6393-01に関する仕様情報を記載しております。
    非接触回転計 RM-2000のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    非接触回転計 RM-2000
    デジタル回転計(接触・非接触両用)
    接触・非接触回転計
    回転計(非接触型)
    デジタル回転計(接触、非接触兼用)
    デジタル回転計[接触/非接触兼用]
    メーカーアズワンカスタムA-Gas Japan(旧FUSO)エスコエスコエスコ
    通常価格28,77216,104 -25,22032,75417,59728,696
    通常出荷日1日目1日目5日目1日目2日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    振動計・回転計カテゴリの売れ筋ランキング