17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモラベル(R)LIシリーズ(不可逆)

サーモラベル(R)LIシリーズ(不可逆)【1~40個入り】

通常単価(税別)
5,6756,300
税込単価
6,2436,930
通常出荷日:1日目~10日目

【特長】・示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。

  • 詳細
    不可逆性
  • 入数
    1箱(40枚入)
未確定 20 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 変色精度

  • 原色→変色

  • 変色温度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

変色精度

原色→変色

変色温度

最小発注数量
ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ11mm
±2℃
白→濃あい
55℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ11mm
±2℃
白→黒
65℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ11mm
±2℃
白→青
80℃
1個
ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ11mm
±2℃
白→濃あい
85℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ11mm
±2℃
白→緑
105℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±2℃
白→赤橙
115℃
1個
ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±2℃
白→黒
125℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±2℃
黄味灰→黒
170℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±3℃
淡黄→黒
200℃
1個
ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ11mm
±2℃
白→青
40℃
1個
ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ11mm
±2℃
白→黒
45℃
1個
ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±2℃
白→濃あい
110℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±2℃
白→青
120℃
1個
ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±2℃
白→黒
140℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±2℃
白→黒
160℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±3℃
淡黄→黒
180℃
1個
ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±3℃
淡黄→黒
190℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±3℃
淡黄→黒
210℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±3℃
淡黄→黒
220℃
1パック

40個入り

ベース部/30×30mm、示温エレメント/φ8mm
±3℃
淡黄→黒
230℃
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
10日目
6,300
( 6,930 )
8日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,300
( 6,930 )
8日目
6,300
( 6,930 )
8日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目
5,675
( 6,243 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,300
( 6,930 )
10日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,300
( 6,930 )
10日目
6,300
( 6,930 )
1日目
6,300
( 6,930 )
8日目
6,300
( 6,930 )
8日目
6,300
( 6,930 )
7日目
6,300
( 6,930 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモラベル(R)LIシリーズ(不可逆)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモラベル(R)LIシリーズ(不可逆)
サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)
サーモラベル(R)Fシリーズ(不可逆/小型)
サーモラベル(R)3Eシリーズ(不可逆/3点式) 20枚入
デジタルサーモテープ(R)
温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格5,675-6,3005,495 -5,04310,90029,876
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目1日目1日目〜
詳細不可逆性不可逆性不可逆性不可逆性可逆性不可逆性
入数1箱(40枚入)1袋(200枚入)1箱(40枚入)1箱(20枚入)1箱(30枚入)1袋(100枚入)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト