17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆) 1-630-10

サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)【200個入り】

通常単価(税別)
6,300
税込単価
6,930
通常出荷日:1日目

【特長】・小さな部品の温度管理に便利です。 ・粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。

詳細を確認
  • サイズ
    5×5mm
  • 詳細
    不可逆性
  • 変色精度
    ±2℃
  • 原色→変色
    白→赤
  • 入数
    1袋(200枚入)

型番:

1-630-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

1-630-10の仕様・寸法情報

サイズ
5×5mm
詳細
不可逆性
変色精度
±2℃
原色→変色
白→赤
変色温度
95℃
入数
1袋(200枚入)

絞り込み条件

  • 変色温度

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-630-10

変色温度

最小発注数量
95℃
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,300
( 6,930 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さな部品の温度管理に便利です。 
・粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)の型番1-630-10のページです。 型番1-630-10に関する仕様情報を記載しております。
サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモラベル(R)ミニシリーズ(不可逆)
サーモラベル(R)Fシリーズ(不可逆/小型)
サーモラベル(R)スーパーミニ1K
サーモラベル(R)8Eシリーズ(不可逆/8点式) 20枚入
温度・タイマー管理ラベル TPシリーズ
湿度インジケータ KP-COF-HICシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格6,3005,495 -5,495 -12,10029,87630,757 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目
サイズ5×5mmベース部/10×10mm、示温エレメント/φ3mmベース部/5×5mm、示温エレメント部/φ1.5mmベース部/15×43mm、示温エレメント部/φ3mm40×19×0.5mm66×41mm
詳細不可逆性不可逆性--不可逆性ヒューミジャッジ(R)
変色精度±2℃±2℃±2℃±2℃--
原色→変色白→赤-白→黒---
入数1袋(200枚入)1箱(40枚入)1袋(200枚入)1箱(20枚入)1袋(100枚入)1袋(500枚入)

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト