17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m

通常単価(税別)
20,300
税込単価
22,330
通常出荷日:1日目

【特長】・耐磨耗性・耐水性・耐溶剤性に優れ、厚みが薄いため馴染みやすいです。【商品仕様】・型番:P-2...

詳細を確認

    型番:

    1-6299-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-6299-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-6299-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    20,300
    ( 22,330 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐磨耗性・耐水性・耐溶剤性に優れ、厚みが薄いため馴染みやすいです。
    【商品仕様】
    ・型番:P-223
    ・厚み:0.114mm
    ・幅×長さ:19mm×33m
    ・材質:基材/カプトンフィルム、粘着剤/シリコン系(両面)
    ・耐熱温度:205℃(3時間)、180℃(連続)
    ・絶縁抵抗:1×10^6MΩ
    ・耐電圧:8500V
    ・難燃性:UL規格E20392

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33mの型番1-6299-02のページです。 型番1-6299-02に関する仕様情報を記載しております。
    電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:19mm×33m
    電気絶縁用テープ P-223 幅×長さ:12.7mm×33m
    シリカテープ 幅25・50mm 長さ50m
    パラフィルム 100mm×38m~/50mm×75m/500mm×15m
    アルミテープ 50mm×50m
    アルミホイル 200mm×12μm×50m~450mm×25μm×30m
    メーカーアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械日本緑十字社アズワン
    通常価格20,30012,92053,672 -5,5294,5803,824
    通常出荷日1日目1日目6日目〜2日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング
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
    型番が確定しました