17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ

通常単価(税別)
18,28145,700特別価格
税込単価
20,10950,270特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~17日目

【特長】・湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。

  • メーカー型番
    7540-00
  • サイズ
    φ150×40mm
  • 重量
    約280g
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • 詳細

  • 精度

  • 測定範囲(温度/湿度)

  • 商品詳細種別

  • コード番号

  • 本体材質

  • 校正ポイント

  • 校正書類の内容

  • 最小目盛(湿度/温度)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 17日以内

型番リスト

表示件数

仕様

詳細

精度

測定範囲(温度/湿度)

商品詳細種別

コード番号

本体材質

校正ポイント

校正書類の内容

最小目盛(湿度/温度)

最小発注数量
-
温度計付
温度/±2℃、湿度/±3%RH(40~80%at15~25℃)・±5%(その他)
20~100%RH/-10~50℃
150mm
7540-00
-
-
-
1%RH/2℃
1個
温度計付
-
温度/±2℃、湿度/±3%rh(40~80% at 15~25℃)・±5%(その他)
-10~50℃/20~100%RH
-
-
鉄板(SPCC) Niメッキ付、硝子
温度20℃ 湿度30、50、70% (at20℃)
校正成績書
1%rh/2℃
1個
-
温度計付
温度/±2℃、湿度/±3%rh(40~80% at 15~25℃)・±5%(その他)
-10~50℃/20~100%RH
-
-
鉄板(SPCC) Niメッキ付、硝子
温度20℃ 湿度30、50、70% (at20℃)
校正成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図・基準器成績書コピー
1%rh/2℃
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,28116,617
( 18,279 )
1日目
38,200
( 42,020 )
17日目
45,700
( 50,270 )
17日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・湿度センサーに「毛髪」を使用し、正確で信頼性の高い湿度測定が可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイエストⅠ型湿度計温度計付 150mm 7540-00シリーズ
温湿度計"ハイエスト1型"
温湿度記録計 ST-50シリーズ
ペンタイプ温湿度計 PCシリーズ
デジタル温度計 SK-1260シリーズ
デジタル温湿度計 TT-538シリーズ
メーカーアズワン佐藤計量器製作所アズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格18,281-17,000159,034 -12,154 -25,592 -5,000
通常出荷日1日目〜在庫品1日目26日目〜1日目〜1日目1日目
メーカー型番7540-00---SK-1260TT-538
サイズφ150×40mm-300×105×245mm167×33×15mm66×25×175mm182×25×148mm
重量約280g-約2.8kg約49g(電池含む)約200g(電池含む)約380g

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング