17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

湿度インジケーターカード コバルトフリー

通常単価(税別)
11,800
税込単価
12,980
通常出荷日:2日目

【特長】・密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。・耐衝撃性に優れています。【商品仕様】・型番:...

詳細を確認
  • メーカー型番
    1-620-01

型番:

1-620-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-620-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
1-620-01
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-620-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,800
( 12,980 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・密閉容器やパック内の湿度が外から確認できます。
・耐衝撃性に優れています。
【商品仕様】
・型番:コバルトフリー
・反応湿度:10-20-30-40-50-60%RH(6点)
・精度:±5%(25℃)
・変色色調:黄→緑
・サイズ:約39×100mm
・入数:1缶(150枚入)
・可逆性

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

湿度インジケーターカード コバルトフリーの型番1-620-01のページです。 型番1-620-01に関する仕様情報を記載しております。
湿度インジケーターカード コバルトフリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
湿度インジケーターカード コバルトフリー
湿度インジケーターカード
湿度インジケーターカード
湿度インジケーターカード MX56789
デジタル湿度計
温湿度センサ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン佐藤計量器製作所ケニス
通常価格11,80015,28226,00036,98328,10016,000
通常出荷日2日目1日目1日目1日目4日目4日目
メーカー型番1-620-01AEC826004NEC-DF2-2621-01MX56789--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング