ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・小型・軽量で設置場所を選ばない温湿度記録計です。
【商品仕様】
・型番:No.7008
・測定範囲(温度/湿度):-15~+40℃/5~100%RH
・最小目盛:温度/2℃、湿度/5%RH
・精度:温度/±2℃(10~30℃)・3℃(その他)、湿度/±5%RH(30~90%RH at15~25℃)・±7%RH(その他)
・記録時間:7日/回転
・電池寿命:約6ヵ月
・サイズ:148×97×190mm
・重量:1.6kg
・カバー材質:PMMA(アクリル)
・付属品:記録ペン:カートリッジペン紫×2本(7日間使用時約6ヵ月使用可能)、用紙:7日用記録紙55枚入(1年分)×1冊、単3乾電池×1本、カートリッジペン
・※校正証明書発行可能です。



新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

STS
マーキングレーザーレーザー色:赤
5通常価格(税別):35,200円

ムラテックKDS
ラインレーザープロジェクター5RG レーザー色:緑
4通常価格(税別):32,816円

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ムラテックKDS
電子整準 リアルグリーンレーザー
0通常価格(税別):16,466円

マグネスケール
表示ユニット LH72
0通常価格(税別):93,494円

マグネスケール
LT30 シリーズ(DK・DK-S用)
0通常価格(税別):43,963円~

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):58,818円~

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

ミツトヨ
測定データワイヤレス通信システム U-WAVE-TMB/TCB 接続ユニット
0通常価格(税別):7,076円