17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

石油類試験用ガラス製温度計
アズワン
放射温度計 ケニス
ケニス
白金測温抵抗体 TPTシリーズ
アズワン

金属ケース入り棒状温度計 -20~50℃

通常単価(税別)
3,000
税込単価
3,300
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・測定範囲:-20~50℃・クリップ金具付き・最少目盛:1℃・ケース材質:ステンレス・ケー...

詳細を確認
  • メーカー型番
    1710-00

型番:

1-606-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-606-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
1710-00
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-606-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,000
( 3,300 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・測定範囲:-20~50℃
・クリップ金具付き
・最少目盛:1℃
・ケース材質:ステンレス
・ケースサイズ:φ8×170mm
・温度計サイズ:φ6×150mm
・※校正はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属ケース入り棒状温度計 -20~50℃の型番1-606-01のページです。 型番1-606-01に関する仕様情報を記載しております。
金属ケース入り棒状温度計 -20~50℃のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属ケース入り棒状温度計 -20~50℃
金属ケース 棒状温度計
佐藤 冷蔵庫用金属ケース入温度計 -20~50℃ (1710-00)
赤液棒状温度計用 ケース
アルコール棒状温度計 -50~50℃ 300㎜
棒状温度計 メタルケース TGシリーズ
メーカーアズワンシンワ測定佐藤計量器製作所アズワン三商アズワン
通常価格3,0001,347 -2,8702,0601,7001,000
通常出荷日1日目1日目〜2日目1日目2日目10日目
メーカー型番1710-00-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング