17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度計TA410-110用 各種センサー TA410シリーズ

通常単価(税別)
5,80017,488
税込単価
6,38019,237
通常出荷日:1日目

デジタル温度計TA410-110用センサーです。表面用・内部温度用・空気用があります。

    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • メーカー型番

    • サイズ

    • 詳細

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    メーカー型番

    サイズ

    詳細

    商品詳細種別

    測定範囲

    最小発注数量
    TA410-11
    先端部/16mmφ、センサー部/φ3×120mm
    表面センサー
    表面センサー
    -65~+500℃
    1個
    TA410-2
    φ3×150mm
    内部温度用センサー
    内部センサー
    -100~+500℃
    1個
    TA410-3
    先端部厚み/1mm、センサー長/155mm
    空気用センサー
    空気用センサー
    -50~+200℃
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    17,488
    ( 19,237 )
    1日目
    5,800
    ( 6,380 )
    1日目
    6,963
    ( 7,659 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    デジタル温度計TA410-110用センサーです。
    表面用・内部温度用・空気用があります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル温度計TA410-110用 各種センサー TA410シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル温度計TA410-110用 各種センサー TA410シリーズ
    デジタル温度計 TA410-110
    表面温度センサー TA410-1
    空気温度センサー TA410-3
    内部温度センサー TA410-2
    延長用補償導線 TA410-4
    メーカーアズワンアズワン東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
    通常価格5,800-27,00010,5418,7565,8614,242
    通常出荷日1日目1日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング