17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンホットプレート用 コントローラー MH-3CS

通常単価(税別)
74,065
税込単価
81,472
通常出荷日:1日目

【特長】・一般的な断熱材等を使用していませんので、発塵がありません。・クラス1000のクリーンルーム内...

詳細を確認

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    型番:

    1-5870-02
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-5870-02の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-5870-02
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    74,065
    ( 81,472 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・一般的な断熱材等を使用していませんので、発塵がありません。
    ・クラス1000のクリーンルーム内で組み立てています。
    ・3台のホットプレートを1台のコントローラーでそれぞれ温度制御できます。
    【商品仕様】
    ・型番:MH-3CS
    ・コントローラー
    ・温度表示精度:±1%(SV )+1digit誤差
    ・制御方式:PID制御
    ・電源:AC100V 50/60Hz
    ・重量:2.5kg
    ・本体サイズ:150×250×87mm
    ・※コントローラーのみではご使用になれません。本体とセットでお買い求めください。

    ご注意

    • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
      型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    クリーンホットプレート用 コントローラー MH-3CSの型番1-5870-02のページです。 型番1-5870-02に関する仕様情報を記載しております。
    クリーンホットプレート用 コントローラー MH-3CSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    クリーンホットプレート用 コントローラー MH-3CS
    マントルヒータースターラー フラスコ用
    マントルヒータースターラー ビーカー用
    業務用IH炊飯ジャー
    ホットプレート APS-□
    ホットプレート 300℃タイプ
    メーカーアズワンアズワンアズワン象印マホービンケニスアズワン
    通常価格74,06574,100 -75,794 -182,292251,61886,666 -
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目34日目15日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ホットプレートカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト