17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

簡易リミッター KL-01

通常単価(税別)
21,958
税込単価
24,154
通常出荷日:1日目

【特長】・可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。・使用機器の設定温度より計測温度が高くなる...

詳細を確認
  • メーカー型番
    1-5851-01

型番:

1-5851-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5851-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
1-5851-01
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5851-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,958
( 24,154 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可変式ハイリミッターで、カット温度を設定できます。
・使用機器の設定温度より計測温度が高くなると自動的に電流をカットしますが、計測温度が下がっても復帰しません。
【商品仕様】
・型番:KL-01
・温度設定範囲:50~300℃
・機構:可変式ハイリミッター
・制御方法:液体膨張キャピラリー方式による膨張制御
・極数:1
・電源:AC100V 50/60Hz
・電源コード長:約2.8m(3Pプラグ・アダプター付き)
・使用機器の接続容量:AC100V MAX15A
・サイズ:液膨式キャピラリー/1730mm、センサー/φ9×91.5mm
・材質:ステンレス(SUS304)
・キャピラリー材質:本体外装/スチールメラミン焼付塗装
・サーモスタット:EGO社 型番55,13455,010
・本体サイズ:140×88×50/91mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易リミッター KL-01の型番1-5851-01のページです。 型番1-5851-01に関する仕様情報を記載しております。
簡易リミッター KL-01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易リミッター KL-01
簡易補償形表面温度測定用センサ(熱電対)
壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用標準センサ S100WP-01(61-0067-11)
チノー 簡易補償形表面温度センサ(熱電対)
マグネットセンサ(熱電対)C400-01
CHINO EL KLシリーズ記録紙 目盛数字:0〜50℃
メーカーアズワンチノーアズワンチノーチノーチノー
通常価格21,95864,833 -15,50064,44523,39111,546
通常出荷日1日目4日目〜8日目4日目4日目7日目
メーカー型番1-5851-01-S100WP-01---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング