17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

六角バランストレイ【500~1000個入り】

六角バランストレイ
通常単価(税別)
11,49516,815
税込単価
12,64518,497
通常出荷日:1日目

【特長】・どのコーナーからも容易に試料を移すことができます・ピンセットでつかみやすい形状です・ゴミの付...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:1-5841-01
  • トレー
  • 材質:PS(ポリスチレン)
  • サイズ:50×44×13.3mm
  • 入数:1箱(1000枚入)
  • タイプ:ナチュラル
  • 容量:10mL
  • 六角タイプ
  • 容量は目安です

 

  • 型番:1-5842-04
  • トレー
  • 材質:PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入
  • サイズ:150×130×29.5mm
  • 入数:1箱(500枚入)
  • タイプ:非帯電
  • 容量:300mL
  • 六角タイプ
  • 容量は目安です

型番リスト

表示件数

仕様

入数

サイズ

容量

(mL)

商品詳細種別

材質

最小発注数量
ナチュラル
1箱(1000枚入)
50×44×13.3mm
10
ナチュラルタイプ 千枚入
PS(ポリスチレン)
1パック

1000個入り

非帯電
1箱(500枚入)
150×130×29.5mm
300
非耐電タイプ 五百枚入
PS(ポリスチレン)・帯電防止剤入
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,495
( 12,645 )
1日目
16,815
( 18,497 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・どのコーナーからも容易に試料を移すことができます
・ピンセットでつかみやすい形状です
・ゴミの付着がありませんので、試薬(液体、粉体)の汚濁を防ぎ、クリーンルーム内でも使用できます(非帯電タイプ)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角バランストレイのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角バランストレイ
円盤分銅 CWMシリーズ
マイクロ天秤用卓上風防
鋳鉄製まくら型分銅 M2級
枕型分銅 校正証明書付
円筒分銅
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格11,495-4,953 -147,99914,200 -17,000 -6,200 -
通常出荷日1日目1日目10日目10日目〜15日目1日目
タイプトレー六角タイプ円盤-まくら型鋳鉄製円筒

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト