17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

データミニ (温度・温湿度モデル) LRシリーズ

通常単価(税別)
5,54014,300
税込単価
6,09415,730
通常出荷日:1日目

【特長】樹脂モールド・シース型・ニードル型の3種ある温度計、温湿度計のデーターミニです。

    未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 測定範囲

    • 仕様

    • 詳細

    • サイズ

    • 防水

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    測定範囲

    仕様

    詳細

    サイズ

    防水

    商品詳細種別

    最小発注数量
    温度/-40~+85℃、湿度/0~100%RH
    LR5001用
    温湿度センサ
    センサ/13×30mm、コード長/1m
    -
     温湿度センサ 1m
    1個
    -40~+180℃
    LR5011用
    樹脂モールド温度センサ
    センサ/φ6×28mm、コード長/1m
    JIS C0920
     樹脂モールド温度センサ 1m
    1個
    -40~+180℃
    LR5011用
    樹脂モールド温度センサ
    センサ/φ6×28mm、コード長/45mm
    JIS C0920
     樹脂モールド温度センサ 45mm
    1個
    -40~+120℃
    LR5011用
    シース型温度センサ
    センサ/φ4×180mm、コード長/1m
    -
     シース型温度センサ 1m
    1個
    -40~+120℃
    LR5011用
    ニードル型温度センサ
    センサ/φ1.3×25mm、コード長/1m
    -
     ニードル型温度センサ 1m
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,300
    ( 15,730 )
    1日目
    5,540
    ( 6,094 )
    1日目
    5,540
    ( 6,094 )
    1日目
    7,150
    ( 7,865 )
    1日目
    10,400
    ( 11,440 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    樹脂モールド・シース型・ニードル型の3種ある温度計、温湿度計のデーターミニです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    データミニ (温度・温湿度モデル) LRシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    データミニ (温度・温湿度モデル) LRシリーズ
    日置電機 データミニ(温度・温湿度モデル) 温度ロガー LRシリーズ
    デジタル温湿度SDデータロガー
    温湿度計 HPシリーズ
    データミニ LR9691/K熱電対コネクタ
    レーザー距離計 LRシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格5,540-24,268 -17,24359,567 -1,5207,003
    通常出荷日1日目1日目在庫品1日目35日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング