17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度調節器(プログラム機能付) TP-4シリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル温度調節器(プログラム機能付) TP-4シリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-5825-11

2024年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・温度制御はON/OFF制御方式です。
・温度表示は、実測値と設定値がひと目でわかるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。
・プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。
・正・逆動作切り替えが可能です。
・サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。

指定中の仕様・寸法情報

メーカー型番
1-5825-11
型番
TP-4NK
商品詳細種別
-100~600℃
付加機能
プログラム機能/8ステップ4パターン
本体サイズ
95×150.6×48.5mm(突起部除く)
センサータイプ
K熱電対(φ4×200mm)
安全機能
サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
温度制御方式
ON/OFF制御
温度設定表示
シートキータッチ方式・PV・SVデジタル二段表示
温度表示精度
±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
最小表示単位
1℃
設定温度
-100~600℃

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト