17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300

通常単価(税別)
13,44515,797
税込単価
14,79017,377
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・測定データを固定するデータホールド機能付きです・測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50~1300
  • 温度最小表示 (℃)
    -50
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~50
  • サイズ (mm)
    156×65.5×35
  • 重量(g)
    約177
  • 分解能
    0.1/1℃(切り替え式)
  • 表示
    3.5桁LCD表示
  • センサータイプ
    K熱電対
  • 本体精度
    -50~1000℃/±(0.3%rdg+1℃)、その他/±(0.5%rdg+1℃)
  • 使用湿度範囲
    0~80%RH(0~35℃)
  • 電源(必須)
    006P(9V)電池×1本(テスト用付属)
  • 保存温度範囲
    -20~+60℃
  • サンプリングレート
    2.5回/秒

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • センサープローブは別売です。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 仕様

  • メーカー型番

  • 入力数

  • 型番

  • 機能

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様

メーカー型番

入力数

型番

機能

最小発注数量
1ch
1-5812-01
1
TM-300
-
1個
2ch
1-5812-02
2
TM-301
2点切り替え表示・2点間温度差表示(操作機能)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,445
( 14,790 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,797
( 17,377 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定データを固定するデータホールド機能付きです
・測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができる最大値メモリ表示機能付きです
・表示部にはバックライト機能付きで、暗い場所での計測にも安心です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • センサープローブは別売です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
温度測定
5
満足度:5.0
シンプルな操作で、手軽にすぐに温度が測れて便利だと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度計,測定温度範囲(℃):-50~1300
防水デジタル温度計
-50~+550℃ 放射温度計(UVライト付)
デジタル温度計 隔測式プローブ 防水型
防水型デジタル温度計H-3
温度・湿度計(デジタル)ダンピング表示機能
メーカーアズワントラスコ中山エスコシンワ測定シンワ測定エスコ
通常価格13,445-3,30017,5014,334 -9,40749,537
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目2日目
商品タイプ温度計温度計放射温度計温度計中心温度計温湿度計
測定温度範囲(℃)-50~1300-50~300-50~550-30~250-30~250-20~60
温度最小表示(℃)-5010.1-19.9~199.9 0.1 それ以外 10.10.1
使用温度範囲(℃)0~50-50~3000~500~500~50-20~50(プローブ:-20~70)
サイズ(mm)156×65.5×35-----
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング