ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】
・奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
・マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
【商品仕様】
・型番:TRM1006C000T-Z
・6打点式記録計
・入力種類:熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA
・測定点数:6
・縦送り速度:5~12000mm/h
・測定周期:10s/全点
・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz
・消費電力:30VA以下
・記録・印字方式:ワイヤドット(6色リボン)
・サイズ:144×144×150mm
・重量:1.5kg以下
・付属品:AC100V用電源コード(3P 約2m)、記録紙×1巻(16m)



新潟精機(SK)
デジタル水準器レベルニック用 Bluetooth BOX
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
USBインプットツールダイレクト USB-ITN
0通常価格(税別):13,008円~

ミツトヨ
572シリーズ ABSデジマチック測長ユニットSD・SDV
0通常価格(税別):15,770円~

ムラテックKDS
電子整準 リアルグリーンレーザー
0通常価格(税別):16,466円

マグネスケール
測長ユニット DT12(標準タイプ)
0通常価格(税別):17,721円

マグネスケール
LT10A シリーズ(DT12/32用 BCD出力モデル)
0通常価格(税別):58,818円~

ミツトヨ
リニヤゲージ 外部スイッチボックス
0通常価格(税別):17,318円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~