17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

DCモーター真空ポンプ DPシリーズ

DCモーター真空ポンプ DPシリーズ
通常単価(税別)
13,48422,767
税込単価
14,83225,044
通常出荷日:1日目~12日目

【特長】・真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせて使用できます。・ダイアフラム方式のDC...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

排気速度

(L/min)

真空到達度

サイズ

(mm)

吸・排気口径

最高圧力

耐用時間

最大電流

定格時間

重量

(kg)

最小発注数量
4
-53.3kPa(-400mmHg)
84×90×53
Φ5(外径)
0.05MPa(0.5kgf/cm2)
800時間
0.5A
連続
0.19
1個
5
-26.7kPa(-200mmHg)
68×41×85.5
Φ6(外径)
0.045MPa(0.45kgf/cm2)
5000時間
0.7A
連続
0.25
1個
2.8
-66.6kPa(-500mmHg)
62.5×94×55
Φ5(外径)
0.25MPa(2.5kgf/cm2)
2000時間
1.9A
30分
0.36
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,484
( 14,832 )
12日目
22,767
( 25,044 )
1日目
17,330
( 19,063 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空ポンプとコンプレッサー兼用タイプでニーズに合わせて使用できます。
・ダイアフラム方式のDCモーターで長期間の使用に適しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

DCモーター真空ポンプ DPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DCモーター真空ポンプ DPシリーズ
オイルフリー真空ポンプ(コンプレッサー兼用)
変換フランジ
真空ポンプSuperEvac DC 6・8CFM
ドライ真空ポンプ
完全無給油ロータリーポンプシリーズ 三相200
メーカーアズワンアズワンアズワンアサダサンプラテックミツミ
通常価格13,484-74,353 -6,650145,163 -120,769430,000
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目2日目14日目5日目
真空ポンプ種類ドライ形ドライ形真空ポンプ関連部品油回転形ドライ形ドライ形
ドライ形種類ダイヤフラム形-----
電源DCAC-DCACAC
電圧(V)12100-100100200
詳細コイル絶縁階級:E種相当-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング