17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

温湿度記録計 KC10-WW 8日用

通常単価(税別)
31,820
税込単価
35,002
通常出荷日:1日目

【特長】・温度は赤・湿度は青で記録されますので、ひと目で変化が分かります。・1枚の記録紙で連続8日間の...

詳細を確認

    型番:

    1-5514-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-5514-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-5514-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,820
    ( 35,002 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・温度は赤・湿度は青で記録されますので、ひと目で変化が分かります。
    ・1枚の記録紙で連続8日間の記録ができます。
    【商品仕様】
    ・型番:KC10-WW
    ・記録時間:8日/回転
    ・サイズ:200×60×200mm
    ・重量:約650g
    ・付属品:記録紙(165mmφ)×30枚・ペン(赤・青)×各1本
    ・温度:測定範囲/-10~+40℃、目盛単位/1℃、精度/±2℃、内蔵センサー/バイメタル、ペン色/赤
    ・相対湿度:測定範囲/0~100%RH、目盛単位/2%RH、精度/±5%RH(30~90%RH以下)、内蔵センサー/ナイロンフィルム、ペン色/青
    ・形状:壁掛型自記式
    ・電源:マンガン単3乾電池×1本(テスト用付属)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    温湿度記録計 KC10-WW 8日用の型番1-5514-11のページです。 型番1-5514-11に関する仕様情報を記載しております。
    温湿度記録計 KC10-WW 8日用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    温湿度記録計 KC10-WW 8日用
    温湿度記録計NWR-9903
    温湿度記録計 CP101-W
    温湿度計 HPシリーズ
    温湿度計(防水) HDシリーズ
    トルクメーター VTMシリーズ
    メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンベッセル
    通常価格31,82054,5333,50059,567 -131,484124,800 -
    通常出荷日1日目1日目1日目35日目35日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング