17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番:

1-5455-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5455-02の仕様・寸法情報

メーカー型番
1-5455-02
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5455-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,800
( 20,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・データを一時的に固定する、データホールド機能付きです。
・測定時の最高温度を自動的にメモリし、測定後に呼び出す事ができます。
・落下時の衝撃や、粉塵から本体を守るホルスタケースを標準装備しています。
【商品仕様】
・型番:IT-2000
・測定範囲:-50~+1300℃
・分解能(℃):0.1/1(スイッチで選択)
・センサータイプ:K熱電対
・測定精度:±(0.3%+1℃)/<1000℃、±(0.5%+1℃)/>1000℃
・温度係数(23±5℃):0.15×(測定精度)
・サンプリングレート:2.5回/秒
・表示:4桁LCD表示、最大9999表示
・使用温湿度:0~50℃・0~80%RH(0~35℃)、0~60%(35~50℃)
・保存温度:-20~+60℃
・入力保護:60V DC/24Vrms
・電源:006P(9V)電池×1本(別売)
・外寸法:本体のみ/64×160×26mm、ホルスタケース付き/74×170×39mm
・重量:約300g(本体)
・付属品:ホルスタケース
・※センサプローブは付属していません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル温度計 IT-2000の型番1-5455-02のページです。 型番1-5455-02に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度計 IT-2000のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
温度測定
3
満足度:3.0
温度測定に使いました。 表示も見やすかったです。 価格が安ければ尚良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度計 IT-2000
放射温度計 IT-545
堀場 黒体テープ (放射温度計ITシリーズ用)
AS エクスポケット放射温度計IT-210
堀場 黒体スプレー (放射温度計ITシリーズ用)
防水デジタル温度計
メーカーアズワンアズワン堀場製作所アズワン堀場製作所トラスコ中山
通常価格18,80048,297 -11,42815,7954,9243,300
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目4日目1日目
メーカー型番1-5455-02--2-3363-01--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング