ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
1-5368-01
2023年05月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【特長】
・温度または変換器出力などの電圧信号をパソコンにリアルタイムに取り込むためのモジュールです。
・パソコンとの接続はシリアル信号(TIA/EIA-232-E準拠)で、特別なインターフェースボードなどは必要ありません。
・計測モジュール操作はパソコンから可能で、測定データはチャートグラフ・バーグラフで表示できます。
・計測入力チャンネルごとに異なる温度センサーまたは電圧レンジで使用できます。
・チャンネル毎に熱電対の種類の設定や、基準接点温度補償機能の有無も設定できます。
【商品仕様】
・型番:E830
・サイズ:230×150×55mm
・<本体>
・絶縁抵抗:各端子~アース間 20MΩ以上(DC500V)
・耐電圧:電源端子~接地間/AC1500V(50/60Hz)1分間、測定端子~接地間/AC1000V(50/60Hz)1分間
・対応OS:Windows(R)XP/VistaTM/7(32bitのみ)
・電源:AC100V 50/60Hz
・電源コード長:1.8m(2Pプラグ・変換コネクター付き)
・消費電力:10VA以下
・重量:1kg
・<計測モジュール>
・測定点数:6チャンネル
・入力種類:熱電対センサー(B・R・S・K・N・E・J・T)・直流電圧
・測定範囲:熱電対センサー/0~1760℃(R・S)・400~1820℃(B)・-200~+1370℃(K)・-200~+1300℃(N)・-200~+800℃(E)・-200~+1100℃(J)・-200~+400℃(T)、直流電流/-20~+20mV・-60~+60mV・-200~+200mV・-2~+2V・-6~+6V
・基準接点補償確度:R・S・B/±1℃、K・N・E・J・T/±0.5℃ただしセンサー0℃以上測定時・端子部温度5~40℃
・入力接続:端子台ネジ止方式
・最小インターバル:240ms(1ch)~540ms(6ch)
・表示部:LED表示器・電源
・操作部:電源スイッチ・通信速度設定スイッチ(本体リアパネル)
・<データ測定機能>
・測定設定:測定間隔時間(周期)・データ保存間隔・測定開始時刻・測定停止時刻
・測定チャンネル設定(6チャンネル)
・入力レンジ・データ値スケーリング・タグ(ラベル)・測定単位
・保存データの種類:最大・最小・平均または瞬時値
・アラーム設定(2個設定可)
・アラーム種別:上限・下限
・イベント種類:測定/保存の開始/停止・時系列演算リセット・表示メッセージ
・付属品:専用ソフト、RS-232C通信ケーブル(DOS/V用)