17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

表面温度計 凹凸対応 905-T2

通常単価(税別)
19,948
税込単価
21,943
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・接触面の広いバネ式センサーを採用しており、凹凸表面にもフィットします。・大型表示部は180゚...

詳細を確認
  • メーカー型番
    0560 9056 08

型番:

1-5364-11
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5364-11の仕様・寸法情報

メーカー型番
0560 9056 08
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
1-5364-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,948
( 21,943 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・接触面の広いバネ式センサーを採用しており、凹凸表面にもフィットします。
・大型表示部は180゚回転が可能です。
【商品仕様】
・型番:905-T2
・測定範囲(℃/°F):-50~+350/-40~+660
・分解能(℃/°F):0.1/0.1
・精度:±(1℃+計測値の1%)
・センサー:K熱電対
・動作温度:0~+40℃
・サイズ:230×37×36mm
・電源:単4乾電池×3本(テスト用付属)
・※短時間であれば+500℃(+930°F)まで測定可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表面温度計 凹凸対応 905-T2の型番1-5364-11のページです。 型番1-5364-11に関する仕様情報を記載しております。
表面温度計 凹凸対応 905-T2のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
金属加熱面の温度検査の為
5
満足度:5.0
加熱したプレートが狙った温度になっているか計測するために購入。先端がバネになっているので、押し当てやすく。精度も問題ない...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表面温度計 凹凸対応 905-T2
スティック型表面温度計 testo905-T2
Testo 905-T2 スティックタイプ表面温度計
testo905-T1 スティック型中心温度計
T熱電対 TA-T-2
USB対応温度データロガー
メーカーアズワン東京硝子器械三商アズワン東京硝子器械A-Gas Japan(旧FUSO)
通常価格19,94820,86021,00016,0003,00020,810
通常出荷日在庫品1日目5日目1日目15日目在庫品1日目5日目
メーカー型番0560 9056 08--0560 9055--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング