17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

標準比重計 検定認印付

標準比重計 検定認印付
通常単価(税別)
9,43011,114
税込単価
10,37312,225
通常出荷日:1日目~12日目

【商品仕様】・材質:ガラス・鉛・タイプ:大型、小型・サイズ(全長):約300mm・最小目盛:0.001

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

  • 型番:NO.1
  • 目盛:0.700〜0.760
  • タイプ:大型
  • サイズ(全長):約300mm
  • 最小目盛:0.001
  • 材質:ガラス・鉛

 

  • 型番:NO.2
  • 目盛:0.760~0.820
  • タイプ:大型
  • サイズ(全長):約300mm
  • 最小目盛:0.001
  • 材質:ガラス・鉛

 

  • 型番:NO.3
  • 目盛:0.820~0.880
  • タイプ:大型
  • サイズ(全長):約300mm
  • 最小目盛:0.001
  • 材質:ガラス・鉛

 

  • 型番:NO.5
  • 目盛:0.940~1.000
  • タイプ:大型
  • サイズ(全長):約300mm
  • 最小目盛:0.001
  • 材質:ガラス・鉛

 

  • 型番:NO.7
  • 目盛:1.060~1.120
  • タイプ:大型
  • サイズ(全長):約300mm
  • 最小目盛:0.001
  • 材質:ガラス・鉛

 

  • 型番:NO.11
  • 目盛:1.300~1.360
  • タイプ:大型
  • サイズ(全長):約300mm
  • 最小目盛:0.001
  • 材質:ガラス・鉛

 

  • 型番:NO.13
  • 目盛:1.420~1.480
  • タイプ:大型
  • サイズ(全長):約300mm
  • 最小目盛:0.001
  • 材質:ガラス・鉛

 

  • 型番:NO.16
  • 目盛:1.600~1.660
  • タイプ:大型
  • サイズ(全長):約300mm
  • 最小目盛:0.001
  • 材質:ガラス・鉛

型番リスト

表示件数

仕様

タイプ

コード番号

サイズ(全長)

型番

最小目盛

目盛

商品詳細種別

付属品

最小発注数量
-
大型
-
約300mm
NO.1
0.001
0.700~0.760
(大型)
-
1個
-
大型
-
約300mm
NO.2
0.001
0.760~0.820
(大型)
-
1個
-
大型
-
約300mm
NO.3
0.001
0.820~0.880
(大型)
-
1個
-
大型
-
約300mm
NO.5
0.001
0.940~1.000
(大型)
-
1個
-
大型
-
約300mm
NO.7
0.001
1.060~1.120
(大型)
-
1個
-
大型
-
約300mm
NO.11
0.001
1.300~1.360
(大型)
-
1個
-
大型
-
約300mm
NO.13
0.001
1.420~1.480
(大型)
-
1個
-
大型
-
約300mm
NO.16
0.001
1.600~1.660
(大型)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,114
( 12,225 )
12日目
11,114
( 12,225 )
1日目
9,430
( 10,373 )
1日目
9,430
( 10,373 )
1日目
9,430
( 10,373 )
1日目
9,430
( 10,373 )
1日目
9,430
( 10,373 )
1日目
11,114
( 12,225 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質:ガラス・鉛
・タイプ:大型、小型
・サイズ(全長):約300mm
・最小目盛:0.001

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

標準比重計 検定認印付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準比重計 検定認印付
比重カップ TP-401シリーズ
分光光度計 SP-300
紫外可視光分光光度計用オプション
アズラボ石英セル (2面/4面透明)
X-Yステージ L-536
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格9,430-62,721196,586128,580 -11,500 -55,938
通常出荷日1日目〜1日目1日目15日目1日目15日目
材質ガラス・鉛ステンレス--石英ガラスアルミ合金
特長検定認印付き-サンプル容量が1.0ml(マイクロセル使用時0.4ml)から測定可能です。RS-232Cインターフェース内蔵でコンピューターやプリンターに接続できます。---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト