ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空計 DVR2

通常単価(税別)
150,309
税込単価
165,340
通常出荷日:1日目

【特長】・LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。・表示単位はmbar・Torr・...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    115×115×56
  • 測定範囲
    1~1100hPa(mbar)、1~825Torr
  • その他仕様
    測定周期時間:1秒
  • 圧力変換器
    電気容量式/セラミック製ダイアフラム
  • 最高気体温度
    80℃(短時間)
  • 最高許容圧力
    0.15MPa(1.5bar)
  • 質量 (g)
    400
  • 測定精度
    <1mbar(0.75Torr)±1digit
  • 電源
    アルカリ電池(9V)
  • 接続
    小フランジ NW16、ホースノズル外径φ8mm・12mm(交換式 標準付属)
  • 特長
    アナログ・デジタルLCD表示、自動電源OFF機能

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

1-5118-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5118-01の仕様・寸法情報

サイズ(mm)
115×115×56
測定範囲
1~1100hPa(mbar)、1~825Torr
その他仕様
測定周期時間:1秒
圧力変換器
電気容量式/セラミック製ダイアフラム
最高気体温度
80℃(短時間)
最高許容圧力
0.15MPa(1.5bar)
質量(g)
400
測定精度
<1mbar(0.75Torr)±1digit
電源
アルカリ電池(9V)
接続
小フランジ NW16、ホースノズル外径φ8mm・12mm(交換式 標準付属)
特長
アナログ・デジタルLCD表示、自動電源OFF機能
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5118-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
150,309
( 165,340 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LCDディスプレイにデジタル・アナログ値を同時に表示します。
・表示単位はmbar・Torr・hPaを選択できます。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空計 DVR2の型番1-5118-01のページです。 型番1-5118-01に関する仕様情報を記載しております。
真空計 DVR2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空計 DVR2
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
真空ポンプ・コンプレッサー N86シリーズ
ステンレス真空トラップ W-ZEROシリーズ
ダイヤフラム式マイクロポンプ NMP830Kシリーズ
薬注システム PTS
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンタクミナ
通常価格150,30924,379 -47,474 -16,031 -45,110139,680
通常出荷日1日目1日目1日目1日目65日目12日目
サイズ(mm)115×115×5693×163×100.6--63.5×54×68335×390×592.5
測定範囲1~1100hPa(mbar)、1~825Torr-----
その他仕様測定周期時間:1秒-----
圧力変換器電気容量式/セラミック製ダイアフラム-----
最高気体温度80℃(短時間)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング