17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルpH計(Seven)シリーズ用交換電極

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ポータブルpH計(Seven)シリーズ用交換電極

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-5100-16

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

ポータブルpHメーター(Seven)用pH電極
pH測定範囲は0~14、使用温度範囲は0~100℃

指定中の仕様・寸法情報

測定範囲
0~14pH
品名
InLab Pure Pro-ISM
仕様
3-in-1※純水用電極
pH測定範囲
0~14
型番
51344172
商品詳細種別
InLab Pure ProーISM
使用温度範囲(℃)
0~80
特長
温度センサー付き(3-in-1電極)

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト