ツール用品技術窓口
【特長】
・最大250℃まで測定可能なステンレスセンサー付きです(防滴タイプではありません)。
【商品仕様】
・型番:TX-120
・測定範囲:-50~+250℃
・分解能:-19.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃
・精度:-30~-10℃/±2℃、-10~+100℃/±1℃、100~200℃/±2℃、200~250℃/±5℃
・プローブサイズ:φ3.5×118mm
・センサーコード:φ1.8×900mm
・電源:LR44ボタン電池()×1個(テスト用付属)
・サイズ:52×14×27mm
・重量:30g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

安立計器
ハンディタイプ温度計測器 HR・HRMシリーズ
0通常価格(税別):43,764円~

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

シンワ測定
棒状温度計 アルコール バラ
4.5通常価格(税別):429円~

日油技研工業
“真空用サーモラベル(R)VL4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):5,185円~

アイ電子技研
K熱電対デジタル温度計 TS-003 本体/標準セット/各種オプション
4通常価格(税別):1,400円~

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~