ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • メーカー型番

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    直流安定化電源 AD-8735シリーズ

    通常単価(税別)
    39,795
    税込単価
    43,775
    通常出荷日:8日目

    【特長】・定電圧電源または定電流電源の2通りの使い方が可能です。 ・2台を直列または並列に接続して、出...

    詳細を確認

    型番:

    1-5018-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-5018-12の仕様・寸法情報

    商品区分
    直流電源
    出力電圧(直流)(V)
    0~30
    出力電流(直流)(A)
    0~3
    寸法(W×D×H)(mm)
    128×285×145
    本体質量(g)
    5000
    メーカー型番
    AD-8735D
    電源
    AC 100V
    付属品
    電源ケーブル、出力ケーブル、ショートバー

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-5018-12

    メーカー型番

    最小発注数量
    AD-8735D
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,795
    ( 43,775 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・定電圧電源または定電流電源の2通りの使い方が可能です。 
    ・2台を直列または並列に接続して、出力電圧や出力電流を増やして使う事が可能です。

    ■計測機器特集ページのご紹介
    品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    直流安定化電源 AD-8735シリーズの型番1-5018-12のページです。 型番1-5018-12に関する仕様情報を記載しております。
    直流安定化電源 AD-8735シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    直流安定化電源 AD-8735シリーズ
    直流安定化電源 AD-8722D 出力電圧 0~20V
    直流安定化電源 AD-8735D
    直流安定化電源 ADシリーズ
    直流安定化電源 AD-8722D
    直流安定化電源 AD-8723D
    メーカーアズワンアズワンエー・アンド・デイアズワンエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
    通常価格39,79520,72637,898 -14,024 -19,701 -13,761 -
    通常出荷日8日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
    商品区分直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源直流電源
    出力電圧(直流)(V)0~300~200~300~300~200~30
    出力電流(直流)(A)0~30~5.00~3-0~50~1.5
    寸法(W×D×H)(mm)128×285×14595×150×235-95×150×235--
    本体質量(g)50003700----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源装置カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト