17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

芯温計 クイックチェック SN-820

通常単価(税別)
7,070
税込単価
7,777
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・熱電対をセンサーに使用した芯温計です。・耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。・落...

詳細を確認
  • メーカー型番
    SN-820

型番:

1-5005-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1-5005-01の仕様・寸法情報

メーカー型番
SN-820
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5005-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,070
( 7,777 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱電対をセンサーに使用した芯温計です。
・耐衝撃性に優れ、水・油まわりでの使用が可能です。
・落下防止のため背面に磁石が付いています。
【商品仕様】
・型番:SN-820
・測定範囲:-50~+350℃
・分解能::-9.9~+199.9℃/0.1℃、その他/1℃
・測定精度:読取値の±0.8%または±0.8℃のいずれか大きい値
・サンプリング:1回/0.7秒
・オートパワーオフ機能付き
・センサー:熱電対(ST:銅・コンスタンタン)φ3×112mm
・材質:本体/ABS樹脂(抗菌仕様)、センサー部/ステンレス(SUS304)
・本体サイズ:43×20×90mm
・電源:CR2032(3V)ボタン電池×1個(テスト用付属)
・重量:50g
・防水性能:保護等級IP65
・クイックチェック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

芯温計 クイックチェック SN-820の型番1-5005-01のページです。 型番1-5005-01に関する仕様情報を記載しております。
芯温計 クイックチェック SN-820のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
芯温計 クイックチェック SN-820
熱研 クイックチェック芯温計 SN-820
ソーラーチェック芯温計 SN-8300
イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840
ペン型温度計 チェックテンプ
-40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)
メーカーアズワン三商三商熱研東京硝子器械エスコ
通常価格7,0706,8184,5003,81410,4007,700
通常出荷日1日目2日目2日目6日目6日目2日目
メーカー型番SN-820-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング