17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタルストレージオシロスコープ(2チャンネル)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルストレージオシロスコープ(2チャンネル)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1-4922-11

2023年12月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・36種類の自動測定が可能です。
・USBフラッシュメモリーに画像(BMP、PNG)、波形数値(CSV、LSF)各種データを転送できます。
・メモリを最大2048セグメントに分割してトリガ毎に波形をセグメントへ記録できます。
・検索条件を設定し、条件に一致したイベントにマーカを設定できます。
・オプションのロジックアナライザを組み込むことで最高500MS/s、2Mポイント/chのロジック信号とアナログ信号を同時に観測できます。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
本体
アナログ/デジタル
デジタル
チャンネル数(ch)
2
周波数帯域(MHz)
70
垂直分解能(bit)
8
ディスプレイサイズ
8型
電源種類
AC 100~240V
詳細
-
型番
GDS-2072A
サンプリング
2GS/s
寸法(mm)
380×145×220
本体質量(g)
4200

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト