ファクトリーサプライ用品技術窓口

アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)【100個入り】

通常単価(税別)
19,404
税込単価
21,344
通常出荷日:1日目一部当日出荷可能

【特長】・分割繊維が優れた拭き取り効果を発揮!・極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り...

詳細を確認
  • 重量 (g)
    210g/m2
  • サイズ(インチ)
    9×9
  • 吸水性
    300g/m2
  • 型番
    9インチ
  • 厚さ (μm)
    390
  • 仕様
    クラス100対応(目安)
  • 切断方法
    ヒートカット
  • 抽出イオン
    Na+5ppm以下、Ca2+40ppm以下、CL-1ppm以下、NH4+5ppm以下、NO2-10ppm以下、SO4^2-5ppm以下
  • 包装形態
    スタック包装
  • 粒子カウント
    気中>0.5μm50個以下/ft3
  • 材質
    ポリエステル70%・ナイロン30%

ご注意

  • 1-4828-52の詳細はこちらから、ご確認下さい。

型番:

1-4828-52
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

1-4828-52の仕様・寸法情報

重量(g)
210g/m2
サイズ(インチ)
9×9
吸水性
300g/m2
型番
9インチ
厚さ(μm)
390
仕様
クラス100対応(目安)
切断方法
ヒートカット
抽出イオン
Na+5ppm以下、Ca2+40ppm以下、CL-1ppm以下、NH4+5ppm以下、NO2-10ppm以下、SO4^2-5ppm以下
包装形態
スタック包装
粒子カウント
気中>0.5μm50個以下/ft3
材質
ポリエステル70%・ナイロン30%
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-4828-52
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,404
( 21,344 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・分割繊維が優れた拭き取り効果を発揮!
・極細繊維(マイクロファイバー)を使用しており、拭き取り能力が高いクリーンルーム向けワイパーです。

ご注意

  • 1-4828-52の詳細はこちらから、ご確認下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)の型番1-4828-52のページです。 型番1-4828-52に関する仕様情報を記載しております。
アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アズピュアプロプレアⅡ(クリーンルーム向け)
抗菌粘着マット
クリーンキャリー 7-079-02
アズピュア帯電防止粘着マット
リストストラップ ML-33C1-SL
帯電防止粘着マット KGシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,4043,50058,36929,399 -9,5503,100 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
重量(g)210g/m2-10500-約16g-
サイズ(インチ)9×9-----
吸水性300g/m2-----
型番9インチ6090----
厚さ(μm)39035/層(フィルム)-35/層(フィルム)-35/層(フィルム)

クリーン環境用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト