17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防毒マスク R-5-08

通常単価(税別)
1,978
税込単価
2,176
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・フィットチェッカーを内蔵しています。【商品仕様】・型番:R-5-08・面体材質:シリコンゴム...

詳細を確認

    型番:

    1-4548-11
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-4548-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-4548-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,978
    ( 2,176 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フィットチェッカーを内蔵しています。
    【商品仕様】
    ・型番:R-5-08
    ・面体材質:シリコンゴム
    ・排気抵抗:40Pa以下
    ・重量:137g以下
    ・国家検定合格:第TN421号
    ・使用吸収缶:KGC-1型シリーズ・KGC-5MC型(各別売)
    ・ガス濃度0.1%以下
    ・※吸収缶は付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防毒マスク R-5-08の型番1-4548-11のページです。 型番1-4548-11に関する仕様情報を記載しております。
    防毒マスク R-5-08のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防毒マスク R-5-08
    直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-5-08
    防じん・防毒マスクTW08S
    防じん・防毒マスク TW08SF2
    直結式小型防毒マスク サカヰ式 R-6-02型
    エアラインマスク(送気マスク) サカヰ式M5-Y型
    メーカーアズワン興研重松製作所重松製作所興研興研
    通常価格1,9782,1055,628 -6,5002,09022,885
    通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目9日目在庫品1日目

    防毒マスク本体カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト