17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属探知器 TYシリーズ

通常単価(税別)
31,81877,503
税込単価
35,00085,253
通常出荷日:1日目

【特長】・食品等に混入した金属の探知に。・探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範...

詳細を確認
  • 電源
    単3乾電池×2本(テスト用付属)
  • 警報
    LED赤ランプ・電子ブザー
  • 探知方式
    磁気誘導方式
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 重量

  • サイズ(mm)

  • 重量(g)

  • 型番

  • 探知能力

  • 探知部サイズ

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

重量

サイズ(mm)

重量(g)

型番

探知能力

探知部サイズ

商品詳細種別

最小発注数量
290g
55×245×57
-
TY-30K
ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、スポット/SUS球5.5mmφを1.0cm離れて探知(鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる)
ワイド/40×90mm、スポット/35×30mm
TY-30K (高感度仕様) 
1個
-
60×145×35
200
TY‐20Z
虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知
30×60mm
TY-20Z
1個
-
55×245×57
290
TY‐30
ワイド/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知、 スポット/虫ピン程度で最高3.0~3.5cm離れて探知
ワイド/40×90mm、スポット/35×30mm
TY-30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,503
( 85,253 )
1日目
31,818
( 35,000 )
1日目
52,727
( 58,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品等に混入した金属の探知に。
・探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属探知器 TYシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属探知器 TYシリーズ
膜厚計(ソフトウェア付き) 750USBシリーズ
膜厚計 ミニテスト(コンパクトタイプ) 70シリーズ
ポケットタイプ小型膜厚計
金属探知器 TY-30/TY-30K
ハンディ金属探知器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンサンコウ電子研究所サンコウ電子研究所
通常価格31,818-221,134 -143,608 -167,768 -52,727 -59,000 -
通常出荷日1日目10日目10日目12日目〜3日目〜3日目〜
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)単4乾電池×3本(テスト用付属)単3アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)単3乾電池×2本(テスト用付属)--
警報LED赤ランプ・電子ブザー-----
探知方式磁気誘導方式-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング