17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気式水分計 KG-PAプローブ 1-4440-12

電気式水分計 KG-PAプローブ

通常単価(税別)
65,882
税込単価
72,470
通常出荷日:12日目

【商品仕様】・型番:KG-PAプローブ・紙・ダンボール用・測定範囲:3.5~40%/紙、段ボール、古紙...

詳細を確認

    型番:

    1-4440-12
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    1-4440-12の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    1-4440-12
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    65,882
    ( 72,470 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・型番:KG-PAプローブ
    ・紙・ダンボール用
    ・測定範囲:3.5~40%/紙、段ボール、古紙など紙類全般
    ・水分比較:0~100/繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理
    ・重量:360g
    ・測定範囲:3.5~40%
    ・水分比較:1~100
    ・コード長:1m
    ・サイズ:50×150×40mm
    ・主な用途:紙・段ボール・古紙等紙製品全般、繊維製品等の製造工程中の乾燥度の良否判別・管理
    ・※本体は付属していません。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電気式水分計 KG-PAプローブの型番1-4440-12のページです。 型番1-4440-12に関する仕様情報を記載しております。
    電気式水分計 KG-PAプローブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電気式水分計 KG-PAプローブ
    電気式水分計 MR-200Ⅱ
    水分計 木材用プローブ
    穀類水分計(電気式殻粒計) PMシリーズ
    水分計 MOC63U
    堀場 コンパクト電気伝導率
    メーカーアズワンアズワンサンコウ電子研究所ケット科学研究所島津製作所堀場製作所
    通常価格65,88270,58855,403165,883183,92027,230
    通常出荷日12日目8日目4日目8日目8日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト