17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーマレックス(R)

通常単価(税別)
4,950
税込単価
5,445
通常出荷日:1日目

【特長】・内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです・熱損失が少なく保温性に優れています・耐候...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    液送用チューブ
  • 使用温度範囲
    -60~+200℃
  • 定尺(最大長さ)
    20m
  • 材質
    シリコンゴム
  • 内容量
    1m

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

型番:

1-4422-02
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

■仕様

  • 材質:シリコンゴム
  • 使用温度範囲:-60℃~+200℃
  • 発泡厚:-04/10mm、その他/8mm
  • 定尺(最大長さ):20m
 

規格表

型番内径×内部チューブ外径×全外径(φmm)
1-4422-016×10×26
1-4422-029×14×30
1-4422-0312×18×34
1-4422-0415×21×41
1-4422-056×8×24(41)(ツイン)
1-4422-069×11×27(51)(ツイン)

1-4422-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
液送用チューブ
内径×外径(mm)
9×30
使用温度範囲
-60~+200℃
定尺(最大長さ)
20m
内部チューブ外径
Φ14
発泡厚
8mm
材質
シリコンゴム
内容量
1m

絞り込み条件

  • 内径×外径(mm)

  • 内部チューブ外径

  • 発泡厚

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
1-4422-02

内径×外径

(mm)

内部チューブ外径

発泡厚

内容量

最小発注数量
9×30
Φ14
8mm
1m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,950
( 5,445 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部チューブと外部断熱層が一体となったチューブです
・熱損失が少なく保温性に優れています
・耐候性に優れています

ご注意

  • 本商品は、"数量欄"にてご指定いただいた長さにカットした商品を納入いたします。 "定尺"が1本の長さの上限となります。 "定尺"を超えてご注文いただいた場合は、"定尺品+カット品"にて納入いたします。 例)数量「3」の場合 ⇒ 3mの商品1本でのお届け。 ※1mの商品が3本必要な場合は、数量「1」にて3回に分けてご注文下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーマレックス(R)の型番1-4422-02のページです。 型番1-4422-02に関する仕様情報を記載しております。
サーマレックス(R)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーマレックス(R)
ポリウレタンチューブ 1巻(20m) UBシリーズ
ナイロンチューブ 1巻(20m) NAシリーズ
ふっ素樹脂チューブ (クリーンパック) SFTシリーズ
ナフロン(R)BTチューブ TOMBO No,9003シリーズ
メディル(R)チューブ(E640K)5m巻
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格4,9505,447 -5,447 -5,301 -16,330 -12,800 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜10日目
商品タイプ液送用チューブ液送用チューブ液送用チューブ-液送用チューブ液送用チューブ
使用温度範囲-60~+200℃-15~+60℃-15~+90℃-65~+260℃-40~260℃-62~130℃
定尺(最大長さ)20m20m20m5m--
材質シリコンゴムPU(ポリウレタン)ナイロンPFA(ふっ素樹脂)PTFE(フッ素樹脂)オレフィン系エラストマー
内容量1m---1巻-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

液送チューブカテゴリの売れ筋ランキング