17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スライダック RSシリーズ

通常単価(税別)
26,78595,354
税込単価
29,464104,889
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【特長】・入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時等に使用できます。

詳細を確認
    未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • 重量

    • 型番

    • 出力

    • 出力電圧

    • 出力電流

    • 入力電圧

    • 商品詳細種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    注文停止中

    重量

    型番

    出力

    出力電圧

    出力電流

    入力電圧

    商品詳細種別

    最小発注数量
    3.6kg
    RSA-5
    0.5kVA
    0~130V
    5A
    100V
    130V-5A
    1個
    5.6kg
    RSA-10
    1kVA
    0~130V
    10A
    100V
    130V-10A
    1個
    10.4kg
    RSA-20
    2kVA
    0~130V
    20A
    100V
    130V-20A
    1個
    5.6kg
    RSC-5
    1kVA
    0~240V
    5A
    200V
    240V-5A
    1個
    10.4kg
    RSC-10
    2kVA
    0~240V
    10A
    200V
    240V-10A
    1個
    18.1kg
    RSC-15
    3kVA
    0~240V
    15A
    200V
    240V-15A
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    26,785
    ( 29,464 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    32,429
    ( 35,672 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    58,092
    ( 63,901 )
    1日目
    35,154
    ( 38,669 )
    1日目
    57,634
    ( 63,397 )
    1日目
    95,354
    ( 104,889 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・入力電圧が不安定な時、あるいは出力電圧によって機器の作動を変化させたい時等に使用できます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スライダック RSシリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スライダック RSシリーズ
    ポータブル電源 Plusシリーズ
    ポータブル電源 DELTAシリーズ
    ポータブル電源 Pシリーズ
    ポータブル電源 DELTAシリーズ
    ポータブル電源 Plusシリーズ用バッテリーパック
    メーカーアズワンJACKERYECOFLOWBLUETTI JAPANECOFLOWJACKERY
    通常価格26,785-78,182150,00087,120 -225,932106,909 -
    通常出荷日在庫品1日目〜11日目9日目1日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    変圧器・トランスカテゴリの売れ筋ランキング