17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

漏液センサシステム SCW-01-L

通常単価(税別)
97,854
税込単価
107,639
通常出荷日:1日目

【特長】・水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。・LT-109を接続すると、水分検知に...

詳細を確認

    型番:

    1-4308-01
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    1-4308-01
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    97,854
    ( 107,639 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。
    ・LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。
    【商品仕様】
    ・型番:SCW-01-L
    ・漏液センサシステム
    ・サイズ:185×229×98(ゴム足除く)mm
    ・表示灯:センサー状態表示灯(3ヵ所)・電源表示灯
    ・センサー接続口:3ヶ所
    ・出力:ブザー音(ON/OFF切り替え)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)
    ・電源:AC100V 50/60Hz 0.3A
    ・電源コード長:1.8m
    ・付属品:漏液センサ×1本・ACアダプター
    ・<センサー部>
    ・材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)
    ・適用媒体:水
    ・ケーブル長:2m(DC15V)
    ・※腐食性のガス等の雰囲気中では使用しないで下さい。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    漏液センサシステム SCW-01-Lの型番1-4308-01のページです。 型番1-4308-01に関する仕様情報を記載しております。
    漏液センサシステム SCW-01-Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    漏液センサシステム SCW-01-L
    漏液アラームEM0320
    フロート式流量計 FR/FS
    フロート式流量計(流量:25~50L/min)
    石鹸膜流量計(500mL/1L用)
    流量計付ホース接続電動ポンプ K33EVPH-56シリーズ
    メーカーアズワンアズワンヤマト産業ヤマト産業アズワンアズワン
    通常価格97,8542,1407,946 -10,204 -28,500 -234,546 -
    通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜8日目〜95日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    流量計カテゴリの売れ筋ランキング