17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ

通常単価(税別)
167,270256,080特別価格
税込単価
183,997281,688特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

液の流れが脈動になり、渦巻ポンプと根本的に異なります。接ガス部はPTFEを使用し、耐蝕性にとても優れて...

詳細を確認
  • タイプ
    耐蝕型
  • 到達圧力(kPa)
    1
  • サーマルプロテクター
    内蔵
  • 使用雰囲気温度
    0~40℃
  • 電源
    AC100V 50/60HZ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 質量(g)

  • 商品詳細種別

  • 吸気口径(OD)×(ID)mm

  • 最大寸法

  • 全負荷電流

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

質量

(g)

商品詳細種別

吸気口径(OD)×(ID)mm

最大寸法

全負荷電流

排気量

(L/min)

最小発注数量
10300
2.2A/2.3A
O.Dφ10×I.Dφ6mm(G1/4)
155×336.5×217mm
2.2/2.3A(50/60Hz)
40/46(50/60Hz)(実効)
1個
18000
3.6A/3.7A
O.Dφ14×I.Dφ9mm(G3/8)
158×340×242mm
3.8/3.9A(50/60Hz)
60/70(50/60Hz)(実効)
1個
7300
1.3A
O.Dφ10×I.Dφ6mm(G1/4)
142×288.5×202mm
1.3A
20/24(50/60Hz)(実効)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
199,172
( 219,089 )
1日目
256,080
( 281,688 )
1日目
167,270161,783
( 177,961 )
1日目

詳細情報

基本情報

液の流れが脈動になり、渦巻ポンプと根本的に異なります。
接ガス部はPTFEを使用し、耐蝕性にとても優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高真空ダイヤフラム型ドライふっ素樹脂 真空ポンプ(耐蝕型) DTCシリーズ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DTC-41
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ
油回転真空ポンプ(耐食性・直結型) GCDシリーズ
ツーステージ真空ポンプ
メーカーアズワンアルバック機工アルバック機工アズワンアズワンアズワン
通常価格167,270-166,816242,127 -24,379 -213,400 -37,825 -
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目〜1日目1日目1日目〜
タイプ耐蝕型---耐食性直結型-
到達圧力(kPa)1---ガスバラスト閉0.67×10^-3、ガスバラスト開6.7×10^-3-
サーマルプロテクター内蔵-----
使用雰囲気温度0~40℃-----
電源AC100V 50/60HZ--AC100V 50/60Hz--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ディスペンサーカテゴリの売れ筋ランキング